产品综合样本 release 8.5 - page 416

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.07.15
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> EN
系列气控阀和电磁阀
规格
16
二位五通电磁阀(单稳式,外先导)
采用
P
W
系列先导阀
型号
接口
A
先导接口
先导工作压力(
bar
工作压力(
bar
公称流量(
Nl/min
EN531-E16-P..
G1/8
9.4
M5
2.5 ÷ 10
-0.9 ÷ 10
550
EN531-E16-W..
G1/8
8
M5
2.5 ÷ 10
-0.9 ÷ 10
550
规格
16
二位五通电磁阀(双稳式,外先导)
采用
P
W
系列先导阀
型号
接口
A
先导接口
先导工作压力(
bar
工作压力(
bar
公称流量(
Nl/min
EN531-E11-P..
G1/8
9.4
M5
2 ÷ 10
-0.9 ÷ 10
550
EN531-E11-W..
G1/8
8
M5
2 ÷ 10
-0.9 ÷ 10
550
插座需单独订货,详细参数
请查阅
2/2.07.40-41
插座需单独订货,详细参数
请查阅
2/2.07.40-41
395
1...,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415 417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,...1064
Powered by FlippingBook