Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie 3 Plug In
CATÁLOGO
2
476
/3.05.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Islas de válvulas
Serie 3 Plug-In
Sistema Plug-in para válvulas Serie 3 de 1/8
Funciones: 2x3/2, 5/2 y 5/3 vías CO CC CP
Este sistema Plug-in realizado con las electroválvulas de la Serie 3 de G1/8 se suministra
ensamblado y conectado y permite el montaje de un máximo de 22 válvulas (con dos
conectores SUB-D 25). La parte eléctrica es un circuito impreso.
Los módulos son combinables hasta un
máximo de 11 puestos de válvulas por
lado. La parte neumática se compone de
módulos iniciales, finales y intermedios.
La modularidad neumática de 2 o 3
posiciones permite realizar todaslas
posiciones posibles. Es posible por medio
de un accesorio adaptable a la junta,
realizar una zona de presión diferente.
Ver conectores pág 2/3.25.
»
»
Ensamblaje flexible
»
»
Conexión eléctrica
izquierda y/o derecha
»
»
Fácil instalación
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
a corredera con juntas
Grupo de válvula
5/2 - 5/3 CC - 5/3 CO - 5/3 CP - 2x3/2 NO - 2x3/2 NC - 1 3/2 NO+1 3/2 NC
Material
Cuerpo AL, Corredera Acero Inox, juntas NBR
Fijación
orificios pasantes en el manifold
Conexiones
válvula = G1/8 - manifold = G3/8
Instalación
en cualquier posición
Temperatura de trabajo 0 a 60°C (con aria secca a -20°C)
Caudal nominal
Qn 700 Nl/min
Diámetro nominal
7 mm
Fluido
Aire filtrado, sin lubrificación. En el caso de utilizar aire lubricado, se aconseja aceite ISO VG32 y no interrumpir la misma.
Señalización
LED amarillo
Tensión
24 V DC
Tolerancia sobre la tensión +/- 10%
Servicio continuo
ED 100%
Grado de protección
IP 65
Consumo
3W
Tipo de conexión
SUB-D a 25 polos IP65
1...,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489 491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,...1056