Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Isla de válvulas Serie 3 Serial
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
485
/3.07.01
2
CONTROL
Islas de válvulas
Serie 3 Serial
Sistema Serial combinado con las electroválvulas Serie 3, de G1/8.
Intercara con: Profibus-DP, CANopen y DeviceNet
Funciones de las válvulas: 2x3/2, 5/2 y 5/3 vías CO CC CP
Este sistema fieldbus, realizado con las electroválvulas de la Serie 3 de G1/8, se
suministra completamente ensamblado y probado y puede acomodar hasta 9 posiciones
de electroválvulas. Además, ofrece la posibilidad de manejar hasta 64 E/S.
Es posible combinar los módulos eléctricos
neumáticos simplemente uniéndolos entre
sí hasta un máximo de 9 posiciones de
la válvula. La modularidad neumática de
2 y 3 posiciones ofrece la posibilidad de
crear manifolds con diferente suministro de
presión y de escape.
Para verificar los conectores compatibles
ver la sección 2/3.25.
»
»
Ensamble flexible
»
»
Fácil instalación
»
»
En conformidad con
las normas EN-61326-
1 y EN-61010-1
DATOS GENERALES Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Construcción de válvula
Tipo corredera con juntas
Funciones da la válvula
5/2 - 5/3 CC- 5/3 CO - 5/3 CP - 2x3/2 NO - 2x3/2 NC - 1 3/2 NO+1 3/2 NC
Materiales
Cuerpo AL, corredera de acero inoxidable, juntas NBR, tecnopolímero
Conexiones
Montaje
Instalación
válvula = G1/8 – manifold = G3/8
orificios pasantes en el manifold
en cualquier posición
Temperatura de operación
0-50 °C
Rango de flujo nominal
Qn 700 Nl/min
Diámetro nominal
7 mm
Fluido
Aire filtrado, sin lubricación. Si se usa aire lubricado, es recomendable usar aceite ISO VG32 y nunca interrumpir la
lubricación.
Protocolo Fieldbus
3F8: Profibus-DP - 3R8: DeviceNet - 3G8: CANopen
Led de señalización Fieldbus
3F8: 1 led verde RUN, 1 led rojo DIA, 1 led rojo BF
3R8: 1 led verde IO, 1 led rojo NS, 1 led rojo MS
3G8: 1 led verde RUN, 1 led rojo DIA, 1 led rojo BF
Led de señalización de válvula led amarillo
Suministro de tensión lógica
24V DC (-15% / + 20%)
Tensión de alimentación
24V DC (para la tolerancia, considerar el total de cargas de las entradas conectadas)
Servicio continuo
ED 100%
Máximo número de nodos
3F8: 32/127 - 3R8: 64 - 3G8: 127
Máxima velocidad de trasmisión 3F8: 12 Mbit/seg – 3R8: 500 Kbit/seg – 3G8: 1 Mbit/seg
Consumo de energía del solenoide 3W
Suministro electrico del conector
M12
Número de entrada / salida digital
64 / 64
Máxima absorción entrada / salida 1.5 A / 3 A (la absorción total nunca debe exceder 3.5 A)
Protecciones
contra sobre carga y polaridad inversa
Grado de protección
IP65
* el rango de tensión puede variar de acuerdo con el rango necesario a las entradas conectadas.
1...,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498 500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,...1056