Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Isla de válvulas Serie Y
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
507
/3.10.13
2
CONTROL
Es siempre un módulo de 8 posiciones de válvulas.
Es el único módulo al que se une y acopla el serial y la
alimentación eléctrica que siempre será 24 V DC.
El direccionamiento de las bobinas puede ser secuencial
o personalizado a través de un programa apropiado de
configuración descargable del sitio
com/Downloads.
En la misma sección están disponibles los archivos de
configuración.
Los módulos neumáticos de 2 / 4 / 6 o 8 posiciones de válvula,
separados de juntas apropiadas, permiten la creación de
zonas a presión/escapes diferenciadas.
Módulo Inicial Serial - Características
Versiones disponibles:
2 posiciones de válvulas
4 posiciones de válvulas
8 posiciones de válvulas
Los Módulos de Expansión:
- se comunican entre si y con el Módulo Inicial a través del
sub-serial Cam.I.Net.
- se pueden agregar de modo simple para implementar Islas
existentes, sin el uso y el costo de posiciones libres.
- pueden ser colocados hasta una distancia maxima de 50 mts
del Módulo Inicial
- pueden ser fraccionados hasta en 15 grupos.
La particular forma constructiva de la Isla permite un montaje
flanqueada de todos los módulos de Expansión.
Los módulos neumáticos de 2 / 4 / 6 o 8 posiciones de válvula,
separados de juntas apropiadas, permiten la creación de
zonas a presión/escapes diferenciadas.
Módulo de Expansión Serial - Características
1...,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520 522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,...1056