Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie Y
CATÁLOGO
2
506
/3.10.12
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Casquetes de cubierta - versión Serial
Esta versión permite la conexión directa a los sistemas seriales: Profibus-DP; DeviceNet; CANopen. La característica principal es
haber un elemento de salida denominado “Modulo Inicial” al cual se conecte el sub-serial para la gestión de los módulos de expan-
sión. El Módulo Inicial permite gestir un max de 32 solenoides (salidas) y 48 entradas. Para optimizar el uso de la parte electrónica, se
introduce una función que permite enviar a los Módulos de Expansión las salidas que no están utilizadas. Con esta particularidad se
pueden pilotar 32 solenoides en 32 posiciones sin perder ninguna señal de salida.
Ventajas:
- Reducción de los costos gracias a la reducción del numero de modulos iniciales sostituibles.
- Simplificación del código puesto que existe un sólo tipo de subbase por electroválvula biestable y monoestable.
- Ahorro de señales eléctricas que no son consumadas de posiciones libres y/o de juntas de diafragma.
- Reducción de dimensiones, simplificación de conexiones y optimización de costos de instalación gracias a la modularidad de los
casquetes que permiten unir más islas.
1...,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519 521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,...1056