Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1145 / 1228 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1145 / 1228 Next Page
Page Background

5

ВАКУУМ

КАТАЛОГ

>

Версия 8.7

ВАКУУМ >

Вакуумные эжекторы Серия VEBL

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления

Каталог продукции представлен на сайтах

www.camozzi.ru

/

www.camozzi.ua

Изделия разработаны для промышленного использования

1130

5

/2.07.

VE

СЕРИЯ:

VE = вакуумный эжектор

BL

ВЕРСИЯ:

BL = базовый облегченный

10H

ДИАМЕТР СОПЛА:

05H = 0,5 мм

07H = 0,7 мм

10H = 1 мм

15H = 1,5 мм

20H = 2 мм

25H = 2,5 мм

T2

ТИП СОЕДИНЕНИЯ (со стороны подвода сжатого воздуха):

T1 = трубка Ø4

T2 = трубка Ø6

T3 = трубка Ø8

КОДИРОВКА

Мод.

ø сопла

(мм)

Глубина

вакуума

(мБар)

Производи-

тельность

(л/мин)

Потребление

воздуха

(Нл/мин)

Рабочее

давление

(бар)

Оптимальное

рабочее

давление (бар)

Рабочая

температура

(°С)

Вес

(кг)

Уров. шума

раб. режим

[dB(A)]

Уров. шума

холостой

реж. [dB(A)]

Рекоменд.

внутр. Ø трубки

(мм) до 2 м

Макс. кол-во

эжекторов на

одной стойке

VEBL-05H-T1 0,5

-840

8

13,5

3...6

4,5

0...60 0,0075

53

58

2

11

VEBL-07H-T1 0,7

-850

16

22

3...6

4,5

0...60 0,0075

59

65

2

11

VEBL-10H-T2 1

-850

38

48

3...6

4,5

0...60 0,022

59

65

4

7

VEBL-15H-T2 1,5

-850

71

105

3...6

4,5

0...60 0,022

65

72

4

7

VEBL-20H-T3 2

-850

127

197

3...6

4,5

0...60 0,050

68

77

6

5

VEBL-25H-T3 2,5

-850

215

311

3...6

4,5

0...60 0,050

70

78

6

5

VE BL

-

10H

-

T2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 = Подвод сжатого воздуха

2 = Вход вакуума

3 = Выхлоп

Среда: сжатый воздух с распыленным маслом и без,

соответствие ISO 8573-1:2001 класс 7-4-4

02