KATALOG C_FLUID CONTROL |
1 |
Inhalt |
3 |
i > Einleitung |
4 |
Lösungen zur Steuerung von fluidischen Medien |
4 |
1 > Medienventile |
14 |
2/2-, 3/2-Wegeventile Serie K8 - 8 mm |
14 |
2/2-, 3/2-Wegeventile Serie K8B - 8 mm |
18 |
2/2-Wegeventile mit Medientrennung Serie K8DV - 8 mm |
24 |
2/2-, 3/2-Wegeventile Serie K - 10 mm |
29 |
3/2-Wegeventile Serie KN und KN High Flow - 10 mm |
36 |
3/2-Wegeventile Serie W - 15 mm |
40 |
3/2-Wegeventile Serie P - 15 mm |
45 |
3/2-Wegeventile Serie PL - 15 mm |
52 |
3/2-Wegeventile Serie PN - 15 mm |
58 |
2/2-Wegeventile Serie PD - 15 mm |
64 |
2/2-Wegeventile mit Medientrennung Serie PDV |
70 |
2/2-, 3/2-Wegeventile Serie A - 22 mm |
75 |
2/2-, 3/2-Wegeventile Serie 6 - 30 mm |
82 |
2/2-, 3/2-Wegeventile Serie CFB |
86 |
2/2-, 3/2-Wegeventile Serie CFB Edelstahl |
93 |
2/2-Wege Patronenventil Serie 8 |
96 |
2/2-, 3/2-Wegeventile Serie 8 |
99 |
2/2-Wege Absperrventile Serie TC |
104 |
Spulenarten |
108 |
2 > Proportionaltechnik |
115 |
Proportionalventil direkt gesteuert Serie AP - 16 mm und 22 mm |
115 |
Proportionalventil direkt gesteuert Serie CP - 16 mm und 20 mm |
126 |
PWM-Signalerzeuger Serie 130 |
133 |
Digitale Servoproportionalventile Serie LR |
136 |
Elektronischer Micro-Proportionalregler Serie K8P |
145 |
Elektronischer Proportionalregler Serie MX-PRO |
150 |
3 > Aufbereiten und Steuern von Medien |
160 |
Rückschlagventile Serie VNR |
160 |
Rückschlagventile Serie VNRC |
161 |
Schnellentlüftungsventile Serie VSO, VSC |
164 |
Ventil mit regulierbarer Entlüftung Serie VMR 1/8-B10 |
167 |
Stopventil und entsperrbares Rückschlagventil Serie VBO-VBU |
169 |
Strom- und Sperrventile |
174 |
Miniaturregler Serie CLR |
178 |
Druckregler-Einsatz Serie TC |
181 |
Regler Serie M Micro |
186 |
Regler Serie T Micro |
188 |
Filterregler Serie N |
190 |
Präzisionsdruckregler Serie PR |
193 |
Digitalmanometer Serie PG |
197 |
a > Anhang |
201 |
a / 1 Produkte |
202 |
a / 2 Informationen |
205 |