CATALOGO C_FLUID CONTROL |
1 |
Indice |
3 |
i > Introduzione |
4 |
Le soluzioni Camozzi per il controllo dei fluidi |
4 |
1 > Elettrovalvole e valvole per fluidi |
14 |
Elettrovalvole a comando diretto Serie K8 - 8 mm |
14 |
Elettrovalvole a comando indiretto Serie K8B - 8 mm |
18 |
Elettrovalvole a comando diretto con membrana di separazione Serie K8DV - 8 mm |
24 |
Elettrovalvole a comando diretto Serie K - 10 mm |
29 |
Elettrovalvole a comando diretto Serie KN e KN High Flow - 10 mm |
36 |
Elettrovalvole a comando diretto Serie W - 15 mm |
40 |
Elettrovalvole a comando diretto Serie P - 15 mm |
45 |
Elettrovalvole a comando diretto Serie PL - 15 mm |
52 |
Elettrovalvole a comando diretto Serie PN - 15 mm |
58 |
Elettrovalvole a comando diretto Serie PD - 15 mm |
64 |
Elettrovalvole a comando diretto con membrana di separazione Serie PDV |
70 |
Elettrovalvole a comando diretto Serie A - 22 mm |
75 |
Elettrovalvole a comando diretto Serie 6 - 30 mm |
82 |
Elettrovalvole Serie CFB |
86 |
Elettrovalvole Serie CFB INOX |
93 |
Valvole a cartuccia a comando pneumatico Serie 8 |
96 |
Valvole a comando pneumatico ed elettropneumatico Serie 8 |
99 |
Microvalvola d’intercettazione 2/2 vie Serie TC1 |
104 |
Solenoidi |
108 |
2 > Tecnologia proporzionale |
115 |
Valvole proporzionali ad azionamento diretto Serie AP - 16 mm e 22 mm |
115 |
Elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto Serie CP - 16 mm e 20 mm |
126 |
Dispositivo di controllo elettronico Serie 130 per valvole proporzionali |
133 |
Servo valvole digitali proporzionali Serie LR |
136 |
Micro regolatore proporzionale elettronico Serie K8P |
145 |
Regolatore proporzionale elettronico Serie MX-PRO |
150 |
3 > Trattamento e controllo fluidi |
160 |
Valvole unidirezionali Serie VNR |
160 |
Valvole unidirezionali a cartuccia Serie VNRC |
161 |
Valvole di scarico rapido Serie VSO, VSC |
164 |
Valvola regolabile per scarico della sovrapressione Mod. VMR 1/8-B10 |
167 |
Valvole di blocco Serie VBO - VBU |
169 |
Valvole di regolazione della portata |
174 |
Regolatori di pressione miniaturizzati Serie CLR |
178 |
Microregolatori di pressione Serie TC |
181 |
Microregolatori di pressione Serie M |
186 |
Microregolatori di pressione Serie T |
188 |
Filtri-regolatori di pressione Serie N |
190 |
Regolatore di precisione ad azionamento manuale Serie PR |
193 |
Manometri digitali Serie PG |
197 |
a > Appendice |
201 |
a / 1 Prodotti |
202 |
a / 2 Info |
205 |