PA (Polyamid) Slitstark, bra tryckbeständighet. |
4 |
PA12HIPHL (Polyamid) Bromsslang enligt DIN 74324 för fordon. |
5 |
HTRAB (TPE) Bromsslang enligt ISO 7628:2010 för fordon. |
6 |
PUR (Polyuretan) Liten böjradie. |
7 |
PUS (CO-Polyuretan) Liten böjradie. |
8 |
PES (Polyeten) Bra kemikaliebeständighet. |
9 |
PV (Polyvinylklorid) Mycket trycktålig. |
10 |
PTFE (Polytetrafluoreten) Extremt bra temperatur- och kemikalieegenskaper. |
11 |
1-PA (Polyamid + Polyvinylklorid) PA-slang med ett skyddande PVC-hölje för t.ex. svetsmiljö. |
12 |
PASP (Polyamid) Spiralslang i PA. |
13 |
Flerledare En ledare innehållande en/flera slangar och/eller elledningar. |
14 |
PUR-DUO (Polyuretan) Två sammansvetsade slangar i PUR. |
15 |
PUR-DUO-SP (Polyuretan) En spiral med två sammansvetsade slangar i PUR. |
16 |
Tillbehör till slangar Slangkapare, klämlister och T-clips m.m. |
17 |