本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.25.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> CGL
系列宽口平行式爪钳
产品综合样本
> 8.5
版本
CGL
系列宽口平行式爪钳
磁传
规格
10, 16, 20, 25, 32
CGL
系列宽口平行式爪钳
是一种自动对中心式的爪钳。按照其驱动气缸的缸径(
即出力大小)分为五种不同的规格,每种缸径又有
3
种不同的行程。爪钳有两个活塞驱
动,具有较高的夹持力,内部有齿轮齿条机构,可以使两个爪钳移动时,具有自动定心
功能,特别适用于抓取圆柱形或球状物体。活塞上装有永磁铁,可使用
CSC
型磁性接近
开关,开关可安装在基座的
C
型凹槽内,以检测爪钳的张开或关闭。
CGL
系列均装有活塞杆防尘密封件,可
防止使用环境中粉尘进入气缸。基座上有内
螺纹安装孔,便于安装。两个爪钳上各有
2
个内螺纹孔,可针对不同的零件设计不同的
夹具安装在爪钳上。
注:
1.
磁性接近开关需单独订购
2.
磁性接近开关见
1/9.15.01
页
综合参数
»
高夹持力
»
爪钳自动定心
»
防尘设计
型号
CGL-10 CGL-16 CGL-20 CGL-25 CGL-32
规格
10 16 20 25 32
爪钳开闭行程
见各型号参数表
工作方式
双作用,平行式
工作压力
1.5 ÷ 7 bar
工作温度
0 ÷ 60°C
最大工作频率
40
次
/
分钟
润滑
润滑或不润滑
理论夹持力
(N)
5 70 105 170 270
(当工作压力为
5 bar
,夹持点长度为
5 cm
时)
最大夹持点长度
L (mm)
40 60 80 90 100
(当工作压力为
5 bar
时)
质量
见各型号参数表
重复精度
± 0.1 mm
接口
M5
(其中
CGL-32
为
G1/8
)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
228