本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.27.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> CGLN
系列宽口平行式爪钳
产品综合样本
> 8.5
版本
234
CGLN
系列宽口平行式爪钳
New
磁传
规格
10, 16, 20, 25, 32
CGLN
系列宽口平行式爪钳
采用紧凑性设计,双活塞结构,可提供较高的夹持力。爪
钳内部有齿轮齿条结构,可以使两个爪片移动时,具有自动定心功能,特别适用于抓取圆
柱形或球状物体。活塞上装有永磁铁,可使用
CSC
系列磁性接近开关,开关可安装在基体
上的凹槽内,以检测爪钳的张开或关闭。
CGLN
系列均装有活塞杆防尘密封件,
可防止使用环境中粉尘进入爪钳。基体上有
内螺纹安装孔,便于安装。
注:
1.
磁性接近开关需单独订购
2.
磁性接近开关见
1/9.15.01
页
综合参数
»
安装灵活
»
高夹持力
»
齿轮齿条同步结构
工作方式
双作用,平行式
工作压力
1 ÷ 7 bar
(规格
10
的为
1.5 ÷ 7 bar
)
工作温度
-10 ÷ 60°C
润滑
润滑或不润滑
重复精度
± 0.1 mm
规格(
mm
)
10 16 20 25 32
接口
M5 M5 M5 M5 G1/8
理论夹持力(
N
)
*
15 45 75 125 225
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
*
理论夹持力以工作压力为
0.5 MPa
,夹持点力臂
R = 40 mm
(
Ø 10, 16, 20, 25
)或
R = 80 mm
(
Ø 32
)计算所得。