产品综合样本 release 8.5 - page 254

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> CGLN
系列宽口平行式爪钳
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.27.04
New
New
选择合适的爪钳时要了解被搬运工件(负载)的质量,一般
建议选取的夹持力应大于
20
倍的工件质量,如果在搬运过程中
有剧烈的加速过程或撞击,应考虑更大的安全系数。
夹持力计算示例:
被抓取工件的尺寸(长
x
宽)
= 200 mm x 20 mm
被抓取工件的质量
(kg) = 0.3
安全系数
= 20
夹持点力臂
R (mm) = 70
工作压力
(MPa) = 0.5
F =
夹持力
Fmin = 0.3 kg x 20 x 9.8 m/s² = 60 N
(最小所需的夹持力)
根据右图所示,
CGLN-20
型爪钳在夹持点力臂
R = 70 mm
且工作压力
P = 0.5 MPa
时可提供
73 N
的夹持力,此时的夹持
力安全系数可达
24
,满足安全系数需大于
20
的基本要求。
爪钳规格选定后,还需根据被夹持工件的尺寸选择合适的行
程。对于此例,应选择型号为
CGLN-20-80
的爪钳,因为打开
时开口宽度
F = 220 mm > 200 mm
图例:
R =
夹持点力臂(
mm
F =
夹持力(
N
注:
在实际应用中,爪钳的所有爪片都会与工件接触,但图中所
示的夹持力为单个爪片的夹持力。
工件的夹持点力臂
R
需符合夹持力特性曲线图中所示的数
值,使用时如果超出图中数值,可能会使爪钳损坏或寿命受到影
响。
图例:
R =
夹持点力臂(
mm
正确选择爪钳的要点:
1
)夹持力分析
正确选择爪钳的要点:
2
)夹持点分析
237
1...,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253 255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,...1064
Powered by FlippingBook