本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.07.37
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> EN
系列气控阀和电磁阀
气路板(规格
16
,
19
)
注:
适用于板式连接的阀。
尺寸表
型号
阀位数
A
B
C
D
E
L
L1
L2
L3
EN530-2102
2
G1/8
23.5
16
12.8
29
56
48
16
20
EN530-2103
3
G1/8
23.5
16
12.8
29
72
64
16
20
EN530-2104
4
G1/8
23.5
16
12.8
29
88
80
16
20
EN530-2105
5
G1/8
23.5
16
12.8
29
104
96
16
20
EN530-2106
6
G1/8
23.5
16
12.8
29
120
112
16
20
EN530-2108
8
G1/8
23.5
16
12.8
29
152
144
16
20
EN530-2110
10
G1/8
23.5
16
12.8
29
184
176
16
20
EN530-2112
12
G1/8
23.5
16
12.8
29
216
208
16
20
EN550-2102
2
G1/4
23
15.5
10.5
28.2
59
51
19
20
EN550-2103
3
G1/4
23
15.5
10.5
28.2
78
70
19
20
EN550-2104
4
G1/4
23
15.5
10.5
28.2
97
89
19
20
EN550-2105
5
G1/4
23
15.5
10.5
28.2
116
108
19
20
EN550-2106
6
G1/4
23
15.5
10.5
28.2
135
127
19
20
EN550-2108
8
G1/4
23
15.5
10.5
28.2
173
165
19
20
EN550-2110
10
G1/4
23
15.5
10.5
28.2
211
203
19
20
EN550-2112
12
G1/4
23
15.5
10.5
28.2
249
241
19
20
417