产品综合样本 release 8.5 - page 443

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 3
系列电磁阀和气控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.10.01
3
系列电磁阀和气控阀
二位三通,双二位三通,二位五通,三位五通(中封、中泄、中压)
接口
G1/8, G1/4
3
系列电磁阀
是滑阀型电磁驱动先
导式方向控制阀,其单稳式的复位形式
有机械弹簧复位和气弹簧复位两种。阀
的接口有
G1/8
G1/4
两种,除二位三
通、二位五通和三位五通外,还可提供
双二位三通型机能。
3
系列电磁阀配有多种形式的手控装
置,可根据具体的工况或使用习惯选择
合适的类型。
注:
电磁铁用插座需单独订购,详细参
数请查阅
2/2.35.03
综合参数
结构形式
滑阀型
阀位机能
二位三通,双二位三通,二位五通,三位五通(中封、中泄、中压)
材料
铝阀体,不锈钢阀芯,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 60°C
(干燥空气为
- 20°C
工作压力
见各阀相应的参数
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
422
1...,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442 444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,...1064
Powered by FlippingBook