产品综合样本 release 8.5 - page 441

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> EN
系列气控阀和电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.07.40
插座
注:
直接出线式,带
LED
显示,用于先导阀
P
PN
系列,适用电压
24V DC
型号
A
(电缆长度)
125-503-2
2 m
125-503-5
5 m
插座
注:
直接出线式,带
LED
显示和桥式整流功能,用
于先导阀
P
PN
系列,适用于交流电压。
型号
A
(电缆长度)
125-903-2
2 m
125-903-5
5 m
插座
注:
符合
DIN 43650
标准。
型号
先导阀系列
A
(插孔间距)
125-800
P
9.4
126-800
W
8
420
1...,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440 442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,...1064
Powered by FlippingBook