Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie Y
CATÁLOGO
2
496
/3.10.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
SECCIÓN NEUMÁTICA
Construcción
Corredera con juntas
Vías / Posiciones
5/2 monoestable y biestable
5/3 CC
2 x 2/2 NC
2 x 2/2 NO
1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
2 x 3/2 NC
2 x 3/2 NO
1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
Materiales
Corredera de aluminio
cartucho de latón
juntas en NBR
fondillos y casquetes en tecnopolímero
Conexiones
Salidas: 2 y 4 G1/8
Salidas: 2 y 4 G1/8
Alimentaciones: 1 y 11 G1/4
Servopilotajes: 12/14 y correspondiente escapes 82/84 G1/8
Escapes: 3/5 G1/2
Temperatura
0°C ÷ 50°C
Características del aire
Aire filtrado en clase 5.4.4. de acuerdo ISO 8573.1
Si se necesita usar la lubrificación, usar únicamente aceite de viscosidad máxima 32 Cst.
Tamaño válvulas
12,5 mm
Presión de trabajo
-0,9 ÷ 10 bar ( con pilotaje externo)
Presión de pilotaje
3 ÷ 7 bar
Caudal
800 Nl/min
SECCIÓN ENTRADAS
Tensión de alimentación
24 V ±10%
Absorbimiento máximo del módulo entradas
350 mA
Temperatura de trabajo
desde 0°C hasta +50°C
Humedad relativa
30-90% +25°C
30-50% +50°C
Conforme a las normativas
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Grado de protección módulo entradas
IP65
Número máx. de entradas conectadas
48
Número máx. de módulos entradas conectados
3
Longitud máx. conexiones
50 m
Longitud máx. del cable de conexión de las entradas
30 m
SECCIÓN ELÉCTRICA
Tensión de alimentación
24V ±10%
Absorbimiento máximo
1300mA continuo
1600 mA de pico
Temperatura de trabajo
desde 0°C hasta +50°C
Servicio continuo
ED 100%
Grado de protección
IP 50 versión individual
IP 65 versión multipolar PNP
IP 65 versiones Seriales
Velocidad de trasmisión (Baud rate)
Profibus-DP 12 Mbit/s EN 50170
DeviceNet 500 Kbit/s EN 50235
CANopen 500 Kbit/s EN 50235
Número máximo de nodos
Profibus-DP 32/127
DeviceNet 64
CANopen 127
Número máximo de expansiones por nodo
15
Longitud máxima subserial
50 m
Humedad relativa
30-90% +25°C
30-50% +50°C
Conforme a las normativas
EN 61326-1
EN 61010-1
Número máx. de solenoides alimentados simultaneamente
32
En la confección hay una etiqueta donde escribir las direcciones de los solenoides.
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ELÉCTRICAS
1...,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509 511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,...1056