Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas de accionamiento man. Serie 1,3,4 y VMS
CATÁLOGO
2
596
/4.30.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas de accionamiento manual
Serie 1, 3, 4 y VMS
Serie 1 - 3 y 4 a 3/2 - 5/2 - 5/3 vías CC CO CP
Conexiones G1/8 y G1/4
Serie VMS 3/2 vías
Conexiones G1/8, G1/4, G3/8 y G1/2
Las válvulas manuales de la Serie 3
de G1/8 y de la Serie 4 de G1/4 de
3/2 - 5/2 y 5/3 vías, se suministran con
dispositivos de accionamiento a fin de
satisfacer múltiples utilizaciones.
Las válvulas 3/2 vías (Serie 3 y 4)
se pueden utilizar en su versión
monoestable como normalmente
cerradas si se introduce la presión de
alimentación en la conexión 1 o como
normalmente abiertas si la presión se
introduce por la conexión 3.
Además, las válvulas 5/2 vías de las
Series 3 y 4 se pueden alimentar por
las conexiones 3 y 5 con dos presiones
de trabajo diferenciadas, en el caso que
se deba accionar un cilindro con dos
presiones de trabajo distintas.
La Serie 1 está prevista con 2
dispositivos: con pulsador de 3/2 vías y
de palanca de 3/2 y 5/2 vías.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de corredera (Serie 3 y 4) - con obturador (Serie 1) - de descarga (Serie VMS)
Grupo válvula
Vías/Pos. 3/2 - 5/2 - 5/3
Materiales
cuerpo en AL - corredera en inox - obturador en latón - juntas en NBR
Conexiones
G1/8 - G1/4
Temperatura ambiente 0°C ÷ 60°C
Temperatura fluido 0°C ÷ 50°C
Presiones de ejercicio ver modelos
Fluido
Aire filtrado, sin lubrificación. En caso de usar aire lubrificado,
recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación.
1...,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609 611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,...1056