Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvula de accionamiento mecánico Serie 3 y 4
CATÁLOGO
2
586
/4.15.04
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvula
Presión de trabajo = 2.5 ÷ 8 bar
Caudal = 650 Nl/min.
Fuerza de accionamiento a 6 bar = 6 N
Mod.
458-015-194
Válvula
Presión de trabajo = 2 ÷ 8 bar
Caudal = 650 Nl/min.
Fuerza de accionamiento a 6 bar = 6 N
Mod.
458-011-294
Válvula
Presión de trabajo = 2.5 ÷ 8 bar
Caudal = 1250 Nl/min.
Fuerza de accionamiento a 6 bar = 6 N
Mod.
454-015-194
Válvula
Presión de trabajo = 2 ÷ 8 bar
Caudal = 1250 Nl/min.
Fuerza de accionamiento a 6 bar = 6 N
Mod.
454-011-294
1...,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599 601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,...1056