Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas de accionamiento man. Serie 1,3,4 y VMS
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
599
/4.30.04
2
CONTROL
Válvulas
Presión de trabajo = -0,9 ÷ 10 bar
Caudal = 700 Nl/min.
Fuerza de accionamiento = 35N
Mod.
Color
358-975
Negro
358-976
Verde
358-977
Rojo
Válvulas
Presión de trabajo = -0,9 ÷ 10 bar
Caudal = 700 Nl/min.
338-910 fuerza de accionamiento = 6N
338-915 fuerza de accionamiento = 35N
Mod.
Símbolo
338-910
VN03
338-915
VN06
Válvulas
Presión de trabajo = -0,9 ÷ 10 bar
Caudal = 700 Nl/min.
358-910 fuerza de accionamiento = 6N
358-915 fuerza de accionamiento = 35N
Mod.
Símbolo
358-910
VN13
358-915
VN14
1...,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612 614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,...1056