Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Filtros Serie MX
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
729
/1.05.01
3
TRATAMIENTO
Filtros
Serie MX
Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
MX es la nueva serie de componentes de tratamiento de aire realizada por Camozzi,
caracterizada por un moderno, linear y compacto diseño, ofreciendo alto servicio. La
perfecta integración entre las aleaciones de metal y tecnopolímero ha permitido la
realización de un producto fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo. Además gracias a un
nuevo concepto de modularidad, el montaje de componentes se ha vuelto más fácil.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalación, espacio y costos. En la
website
(ver Configuradores) está disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solución más apropiada para cada
aplicación, seleccionando componentes
individuales o por configuración de
ensamble de FRLs.
»
»
Eliminación de impurezas
y condensación
»
»
Alto caudal con mínima
caída de presión
»
»
Cartuchos filtros: 25 o 5 μm
»
»
Descarga condens. manual,
automát., despresurización
»
»
Mecanismo de bloqueo vaso
reduce riesgos de accidentes
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
modular, compacta con elemento filtrante en HDPE
Materiales
ver TABLA DE MATERIALES (pág. 3/1.05.02)
Conexiones
MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1
Capacidad de condensado
MX2: 55 cc
MX3: 85 cc
Montaje
vertical en línea
montaje a pared ( por medio de abrazaderas)
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C hasta 16 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
50°C ÷ 60°C hasta 10 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Porosidad del elemento filtrante 25 μm (estándar)
5 μm
Descarga de condensación
MX2: semi-automática manual (estándar), automática, despresurización, protegida, sin descarga (con puerto G1/8)
MX3: semi-automática manual (estándar), automática, sin descarga (con puerto G1/8)
Presión de operación
0,3 ÷ 16 bar (con descarga automática 1,5 ÷ 12 bar)
Caudal nominal
ver DIAGRAMAS DE CAUDAL(pág. 3/1.05.03)
Fluido
aire comprimido
Novedad
1...,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742 744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,...1056