Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Filtros Serie MX
CATÁLOGO
3
730
/1.05.02
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MX
SERIE
2
TAMAÑO:
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8
CONEXIONES:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
F
FILTRO
0
ELEMENTO FILTRANTE:
0 = 25 µm (estándar)
1 = 5 µm
0
DESCARGA DE CONDENSACIÓN:
0 = semi-automática manual (estándar)
3 = automática
5 = despresurización, protegida (sólo MX2)
8 = sin descarga (con conexión G1/8)
LH
DIRECCION DE FLUJO:
= de derecha a izquierda (estándar)
LH = de izquierda a derecha
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección “Ensamble de FRL Serie MX” (pág. 3/1.50.01).
MX 2
-
3/8
-
F 0
0
-
LH
PARTES
MATERIALES
1 = Cuerpo
Aluminio
2 = Cubierta
Poliacetal
3 = Vaso con cubierta de tecnopolímero
Policarbonato / Poliamida
4 = Válvula – guía
Poliacetal
5 = Elemento filtrante
Polietileno
6 = Deflector de separación
Poliacetal
7 = Juntas
NBR
Filtros Serie MX - materiales
Novedad
1...,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743 745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,...1056