Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Filtros de carbón activo Serie MX
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
737
/1.15.01
3
TRATAMIENTO
Filtros de carbón activo
Serie MX
Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
MX3 es la nueva serie de componentes de tratamiento de aire realizada por Camozzi,
caracterizada por un moderno, linear y compacto diseño, ofreciendo alto servicio. La
perfecta integración entre las aleaciones de metal y tecnopolímero han permitido la
realización de un producto fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo. Además gracias a un
nuevo concepto de modularidad, el montaje de componentes se ha vuelto más fácil.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalación, espacio y costos. En la
website
(ver Configuradores) está disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solución más apropiada para cada
aplicación, seleccionando componentes
individuales o por configuración de
ensamble de FRLs.
»
»
Eliminación en el aire
comprimido de componentes
como aceite, liquido y gas
a través de carbón activo
»
»
Calidad de aire conforme
al ISO 8573-1 estándar,
hasta la clase 1.7.1
»
»
Mecanismo de bloqueo vaso
reduce riesgos de accidentes
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
modular, compacto con elemento filtrante en HDPE
Materiales
ver TABLA DE MATERIALES (pág. 3/1.15.02)
Conexiones
MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1
Montaje
vertical en línea
montaje en pared ( mediante sujetadores)
Temperatura de operación 10°C ÷ 40°C (t max = 60°C)
Descarga de condensación NO DESCARGA
Presión de operación
0,3 ÷ 16 bar
Caudal nominal
ver DIAGRAMAS DE CAUDAL (pág. 3/1.15.03)
Elemento filtrante
carbón activo
Contenido de aceite residual < 0,003 mg/m³
Fluido
aire comprimido
Pre-filtración
es recomendable el uso de un filtro con aceite residual de 0,01mg/m³
Novedad
1...,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750 752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,...1056