КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
1196
a
/3.06
ПРИЛОЖЕНИЕ >
Совместимость трубопроводов с различными веществами
ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Полиамид
TRN
Полиэстер
TRH, HTR
Полиуретан
TPU
Полиэтилен
TPE
Фторопласт
PTFE
ACETALDEHYDE
/ АЦЕТАЛДЕГИД
BG
–
–
B
B
AMYL ACETATE / СОЛЬ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
B
O
B
–
–
AMMONIUM ACETATE / АЦЕТАТ АММОНИЯ
B
–
–
–
–
BUTYIL - ETHYL ACETATE / БУТИЛ-ЭТИЛ
B
O
O
B
–
METHYL ACETATE / МЕТИЛ
B
–
–
–
B
ACETYLENE / АЦЕТИЛЕН
B
B
B
–
–
ACETONE / АЦЕТОН
B
O
N
O
B
ACETIC ACID 5% / УКСУСНАЯ КИСЛОТА 5%
B
B
O
B
B
BENZOIC ACID / БЕНЗОЛЬНАЯ КИСЛОТА
B
–
–
–
B
BORIC ACID / БОРНАЯ КИСЛОТА
B
B
O
B
B
CITRIC ACID / ЛИМОННАЯ КИСЛОТА
B
B
O
B
B
HYDROCHLORIC ACID 10% / СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 10%
B
O
N
B
B
CHROMIC ACID 10% / ХРОМОВАЯ КИСЛОТА 10%
N
N
N
O
B
HYDROFLUORIC ACID 40% / ФЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ/
ПЛАВИКОВАЯ КИСЛОТА
N
N
N
B
N
FORMIC ACID 50% / МУРАВЬИНАЯ 50%
N
N
N
B
B
PHOSPHORIC ACID 10% / ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 10%
B
–
O
–
B
LACTIC ACID 10% / МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 10%
B
O
N
B
B
NITRIC ACID 30% / АЗОТНАЯ КИСЛОТА 30%
N
N
N
N
B
OLEIC ACID / ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА
B
B
–
–
B
OXALIC ACID / ЩАВЕЛИВАЯ КИСЛОТА
B
–
–
–
B
PICRIC ACID / ПИКРИНОВАЯ КИСЛОТА
O
–
–
–
B
SALICYLIC ACID / САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
B
–
–
–
–
SUPHURIC ACID 10% / СЕРНАЯ КИСЛОТА
B
B
O
B
B
STEARIC ACID / СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА
B
O
–
–
B
SUCCINIC ACID / ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА
B
–
–
–
–
TARTARIC ACID / ВИННО-КАМЕННАЯ КИСЛОТА
B
O
–
–
B
URIC ACID / МОЧЕВАЯ КИСЛОТА
B
–
–
–
–
WATER / ВОДА
B
B
B
–
–
BROMINE WATER-CHLORINE / ХЛОР-БРОМНАЯ ВОДА
N
–
–
–
–
SEA WATER / МОРСКАЯ ВОДА
B
B
B
–
–
HYDROGEN PEROXIDE 20 VOL / ДВУОКИСЬ ВОДОРОДА
B
–
–
B
B
TURPENTINE / СКИПИДАР
N
–
–
–
–
WATER + CO 2 / ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА
B
B
–
–
–
DIACETONE ALCOOL / ДИАЦЕТОНОВЫЙ СПИРТ
B
–
–
–
–
SOPROPYL ALCOHOL / ИЗОПРОПИЛ
BG
B
–
–
B
AMYL ALCOHOL / АМИЛОВЫЙ СПИРТ
BG
–
O
–
–
BENZILIC ALCOHOL / БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ
O
–
N
–
B
DENATURATED ALCOHOL / ДИНАТУРИРОВАННЫЙ СПИРТ
BG
–
–
–
B
ETHYL ALCOHOL / ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ
BG
B
–
–
B
METHYL ALCOHOL / МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ
BG
B
N
–
B
ACETIC ALDEHYDE / УКСУСНЫЙ АНГЕДРИД
BG
–
–
B
B
BENZALDEHYDE / БЕНЗАЛЬДЕГИД
B
–
–
–
–
ALUM / КВАСЦА
B
–
–
B
–
STARCH / КРАХМАЛ
B
–
–
–
–
AMMONIA / АММИАК
O
N
N
B
B
ACETIC ANHYDRIDE / УКСУСНЫЙ АНДЕГРИД
O
O
–
–
B
SULFUR DIOXIDE / ДВУОКИСЬ СЕРЫ
O
N
–
N
B
ANILINE / АНИЛИН
OG
N
N
–
B
ANTI FREEZE / АНТИ ФРИЗ
B
–
O
–
–
ARGON / АРГОН
B
–
N
–
–
CALCIUM ARSENATE / АРСЕНАТ КАЛЬЦИЯ
B
–
–
–
–
NITROGEN / АЗОТ
B
–
–
–
–
BENZALDEHYDE / БЕНЗАЛЬДЕГИД
B
–
–
–
–
BENZENE / БЕНЗОЛ
B
–
O
N
B
BENZINE / БЕНЗИН
B
O
B
N
B
BENZOL / БЕНЗОЛ
B
O
O
–
–
SODIUM BICARBONATE / ДВУУГЛЕРОДИСТЫЙ НАТРИЙ
B
–
–
–
B
POTASSIUM BICHROMATE / БИХРОМАТ КАЛИЯ
O
–
–
–
–
Совместимость трубопроводов с различными веществами
B = слабое или нет воздействия;
O = слабое воздействие до умеренного;
N = сильное воздействие;
G = сильное воздействие до полного разрушения;
BG = хорошая устойчивость, но возможно набухание трубки;
OG = средняя устойчивость, ограниченное применение,
возможно набухание трубки;
– = испытания не проводились.
a
ПРИЛОЖЕНИЕ