КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
1197
ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Полиамид
TRN
Полиэстер
TRH, HTR
Полиуретан
TPU
Полиэтилен
TPE
Фторопласт
PTFE
CARBON DISULPHIDE / БИХРОМАТ УГЛЕРОДА
BG
–
–
–
–
BITUMEN / БИТУМ, АСФАЛЬТ
B
O
–
–
–
BORON / БОР
B
–
–
–
B
BROMINE / БРОМ
N
N
N
N
B
ETHYL AND METHYL BROMIDE / ЭТИЛ И МЕТИЛ БРОМИД
B
–
–
–
–
BUTANE / БУТАН
B
B
–
–
B
CHLORINE WATER 5% / ХЛОРИРОВАННАЯ ВОДА
B
O
N
B
B
AMMONIUM CARBONATE / КАРБОНАТ АММОНИЯ
B
–
–
–
–
POTASSIUM CARBONATE / БРОМ УГЛЕРОД
B
–
–
–
–
SODIUM CARBONATE 50% / КАРБОНАТ НАТРИЯ 50%
B
–
–
–
–
LIQUID WAX / ЖИДКИЙ ВОСК
B
–
–
–
–
CALCIUM CHLORIDE 25% / ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ 25%
B
–
–
–
–
CHLORINE / ХЛОР
N
N
–
N
B
BENZENE CHLORINE / ХЛОР БЕНЗОЛ
O
N
–
–
B
CHLOROFORM / ХЛОРОФОРМ
O
N
N
N
B
CHLORONITROBENZENE / ХЛОРОНИТРОБЕНЗОЛ
N
–
–
–
–
AMMONIUM CHLORIDE / ХЛОРИД АММОНИЯ
–
–
–
B
B
ETHYLENE CHLORIDE / ХЛОРИД ЭТИЛЕНА
B
O
–
–
B
BARIUM CHLORIDE / ХЛОРИД БАРИЯ
B
–
–
–
B
CALCIUM CHLORIDE / ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ
B
B
B
–
B
MAGNESIUM CHLORIDE 50% / ХЛОРИД МАГНИЯ 50%
B
O
–
–
B
METHYL CHLORIDE GAS / ХЛОР МЕТИЛ (ГАЗ)
B
–
–
–
B
METHYLENE CHLORIDE LIQUID / ХЛОР МЕТИЛ (ЖИДКОСТЬ)
O
N
N
–
B
POTASSIUM CHLORIDE / ХЛОРИД БРОМА
B
–
–
–
B
SODIUM CHLORIDE / НАТРИЙ ХЛОР
B
B
B
–
B
TIN CHLORIDE / ХЛОРИД ОЛОВА
B
–
–
–
–
VINYL CHLORIDE / ВИНИЛ ХЛОРИД
B
–
–
–
B
ZINC CHLORIDE / ХЛОРИД ЦИНКА
B
B
–
–
B
FERRIC CHLORIDE / ХЛОРИД ОКИСИ ЖЕЛЕЗА
B
O
–
–
B
CYCLOHEXANE / ЦИКЛОГЕКСАН
B
B
O
–
B
CYCLOHEXANOL / ЦИКЛОГЕКСАНОЛ
B
–
–
–
–
CYCLOHEXANONE / ЦИКЛОГЕКСАНОН
B
–
N
–
B
DECAHYDRONAPHTHALINE / ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН
B
–
–
–
–
DECALIN / ДЕКАЛИН
B
–
–
–
B
SYNTHETIC DETERGENTS / СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
B
O
–
–
–
DICHLOROETHANE / ДИХЛОРЭТАН
O
–
–
–
–
DICHLOROETHYLENE / ДИХЛОРЭТИЛ
O
–
N
–
–
DIETHANOLAMINE / ДИЭТАНОЛАМИН
B
–
–
–
B
DIPHENYL / ДИФЕНИЛ
B
–
–
–
–
DIMETILCHETONE / ДИМЕТИЛКЕТОН
B
O
N
–
–
DIMETILFORMAMIDE / ДИМЕТИЛФОРМАМИД
B
–
N
–
–
DIMETHYL SULPHATE / СУЛЬФАТ ЭТАНА
B
–
N
–
–
DIOCTYL PHOSPHATE / ДИОКСИЛ ФОСФАТ
B
–
–
–
–
DIOXINE / ДИОКСИН
B
–
–
–
B
HEPTANE / ГЕПТАН
B
–
–
–
–
OIL OF TURPENTINE / СКИПИДАРНОЕ МАСЛО
B
–
–
–
–
PETROLEUM ESTER / НЕФТЬ И СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ
B
–
–
–
–
ETHYL ESTER / ЭТИЛ
B
–
–
–
–
SULFATED ESTER / СУЛЬФАТ СЛОЖНОГО ЭФИРА
B
–
–
–
–
FATTY ACID ESTERS / ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
B
–
–
–
–
HEXANOL / ГЕКСАНОЛ
–
–
O
–
–
PHENOL / ФЕНОЛ
N
N
N
N
B
POTASSIUM FERROCYANIDE / ФЕРРОЦИАНИД КАЛИЯ
B
–
–
–
–
FLUORIDE / ФЛОРИД
N
–
–
N
N
FLORANE / ФЛОРАМИД
–
–
–
–
–
FREON 12 / ФРЕОН 12
O
–
–
–
–
FORMALDEHYDE / ФОРМАЛЬДЕГИД
O
O
N
B
B
FORMALIN / ФОРМАЛИН
B
–
–
–
–
FORMOL / ФОРМОЛЬ
B
–
–
–
–
DIAMMONIUM PHOSPHATE / ДВУАММОНИЕВЫЙ ФОСФАТ
B
–
–
–
–
AMMONIUM PHOSPHATE / ФОСФАТ АММОНИЯ
B
–
–
–
B
TRISODIUM PHOSPHATE / ОРТОФОСФАТ НАТРИЯ
B
–
–
–
–
FREON 11 / ФРЕОН 11
B
B
–
–
O
FURFURAL / ФУРФУРОЛ
BG
–
–
–
B
FURFURYL / ФУРФУРИЛОВЫЙ СПИРТ
B
–
–
–
B
DIESEL / ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
B
–
B
–
B
KEROSENE / КЕРОСИН
B
O
–
–
B
ETHYL-MERCAPTAN / ЭТИЛ-МЕРКОПТАН
B, до 30 ºС
–
–
–
–
a
/3.06
ПРИЛОЖЕНИЕ >
Совместимость трубопроводов с различными веществами
ПРИЛОЖЕНИЕ
a




