КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
1206
a
ПРИЛОЖЕНИЕ
a
/3.08
1068
Ìàòåðèàëû ïðèñîñîê
*Çàòâåðäåâàíèå ñèëèêîíà â òå÷åíèè 10 ÷ ïðè +160 °C = +5 ...10 åäèíèö ïî Øîðó
• • • • îòëè÷íî • • • î÷åíü õîðîøî • • õîðîøî • íåóäîâëåòâîðèòåëüíî
Âûáîð ïðèñîñîê
Ïåðå÷åíü âîïðîñîâ, ïîìîãàþùèõ ïîäîáðàòü ïðèñîñêó
Êàêîâû ðàçìåðû èçäåëèÿ è åãî ìàññà? Íà îñíîâå ðàçìåðîâ äåòàëè ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñèëû çàõâàòà, êîëè÷åñòâî ïðèñîñîê.
(cì. òåõíè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ).
Êàêîâà ïîâåðõíîñòü èçäåëèÿ Îïðåäåëÿåòñÿ òèï è ðàçìåð ïðèñîñêè (ìàòåðèàë, ôîðìà, ðàçìåðû).
(øåðîõîâàòàÿ, ãëàäêàÿ)?
Åñòü ëè çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè? Âàæíî äëÿ âûáîðà ïðàâèëüíûõ ðàçìåðîâ ïðèñîñêè (cì. òåõíè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ),
Åñëè äà, òî êàêîé âèä çàãðÿçíåíèÿ? à òàêæå äëÿ ïîäáîðà ôèëüòðîâ.
Êàêîâà òåìïåðàòóðà èçäåëèÿ? Òåìïåðàòóðà ó÷èòàâàåòñÿ ïðè âûáîðå ìàòåðèàëà ïðèñîñêè.
Òðåáóåòñÿ ëè çàæàòèå/îðèåíòàöèÿ/áàçèðîâàíèå èçäåëèÿ? Îïðåäåëÿåò ñòðóêòóðó, òèï è èñïîëíåíèå ïðèñîñêè
Êàêîâî âðåìÿ öèêëà? Ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ðàñ÷åòàõ. Îïðåäåëÿåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âàêóóìíîãî ãåíåðàòîðà.
(cì. òåõíè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ).
Êàêîâî ìàêñèìàëüíîå óñêîðåíèå ñèñòåìû ïðè Âàæíî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà è òèïà âàêóóìíîé ïðèñîñêè, à òàêæå äëÿ
ïåðåìåùåíèè? ïðîâåäåíèÿ íåêîòîðûõ ðàñ÷åòîâ (íàïðèìåð, ñèëû ôèêñàöèè, ìîìåíòà èíåðöèè è ò.ä.)
(cì. òåõíè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ).
Êàêîâ âèä äâèæåíèÿ èçäåëèÿ Âàæíî äëÿ âûáîðà ðàçìåðîâ ïðèñîñêè è ðàñ÷åòà ñèëû âñàñûâàíèÿ.
(ïåðåìåùåíèå, ïîâîðîò, âðàùåíèå)?
Íàèìåíîâàíèå Íèòðèë-áóòàäèåíîâàÿ ðåçèíà
Ñèëèêîíîâàÿ ðåçèíà
Îáîçíà÷åíèå NBR
SI
Èçíîñîñòîéêîñòü • •
•
Óñòîé÷èâîñòü ê îñòàòî÷íûì äåôîðìàöèÿì • •
• •
Ðàáîòà íà îòêðûòîì âîçäóõå • •
• • •
Óñòîé÷èâîñòü ê îçîíó •
• • • •
Óñòîé÷èâîñòü ê ìàñëó • • • •
•
Óñòîé÷èâîñòü ê òîïëèâó • •
•
Óñòîé÷èâîñòü ê ñïèðòàì è ýòàíîëó 96 % • • • •
• • • •
Óñòîé÷èâîñòü ê ðàñòâîðèòåëÿì • •
• •
Îáùàÿ óñòîé÷èâîñòü ê êèñëîòàì •
•
Óñòîé÷èâîñòü ê ïàðó • •
• •
Ïðî÷íîñòü íà ðàçðûâ • •
•
Çíà÷åíèå òðåíèÿ ìì
3
DIN 53516 100 –120
180 – 200
(ïðèáëèçèòåëüíî) at 55 Sh.
at 55 Sh.
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå [Îì * ñì] –
–
Óñòîé÷èâîñòü ê êðàòêîâðåìåííîìó âîçä. òåìïåðàòóð, °C îò -30° äî +120°
îò -60° äî +250°
Óñòîé÷èâîñòü ê äëèòåëüíîìó âîçä. òåìïåðàòóð, °C îò -10° äî +70°
îò -30° äî +200°
Òâåðäîñòü ïî Øîðó DIN 53505 îò 40 äî 90
îò 30 äî 85*
Öâåò ×åðíûé, ñåðûé
Áåëûé
ãîëóáîé, ñâåòëîãîëóáîé
ïðîçðà÷íûé
a
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
a
/3.09
ПРИЛОЖЕНИЕ >
Техническая информация по вакуумным присоскам