КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
Украина
ООО «КАМОЦЦИ»
Штаб-квартира
04080, г. Киев
ул. Кирилловская, 1-3, секция «Д»
тел./факс: +38 (044) 536 95 20
моб. т.: +38 (050) 397 40 11
моб. т.: +38 (067) 650 61 71
e-mail:
kiev@camozzi.uaКамоцци-Днепропетровск
49098, г. Днепропетровск
ул. М. Малиновского, 2 вход 2, 3 этаж
тел.: +38 (0562) 380 340
факс: +38 (0562) 380 438
e-mail:
dnepr@camozzi.uaКамоцци-Донецк
83017, г. Донецк
ул. Овнатаняна, 4, офис 516
моб. тел.: +38 (050) 324 56 03
моб. тел.: +38 (050) 324 56 28
e-mail:
donetsk@camozzi.uaКамоцци-Запорожье
69057, г. Запорожье
ул. Победы, 131В, офис 1
тел.: +38 (061) 225 65 01
факс: +38 (061) 225 65 02
e-mail:
zpr@camozzi.uaКамоцци-Львов
79000, г. Львов
ул. Грабовского, 11, офис 308
тел.: +38 (032) 297 46 11
факс: +38 (032) 297 46 75
e-mail:
lviv@camozzi.uaКамоцци-Одесса
65005, г. Одесса
ул. Мельницкая, 26/2, офис 518
тел.: +38 (048) 738 05 75
факс: +38 (048) 738 05 74
e-mail:
odessa@camozzi.uaКамоцци-Тернополь
46001, г. Тернополь
ул. М. Шептицкого, 25/6
тел.: +38 (0352) 43 10 51
факс: +38 (0352) 43 10 57
e-mail:
ternopil@camozzi.uaКамоцци-Харьков
61166, г. Харьков
пр. Науки, 36, офис 518
тел./факс: +38 (057) 715 05 81
тел.: +38 (057) 715 45 71
e-mail:
kharkiv@camozzi.uaКазахстан
ТОО «Камоцци Пневматик Казахстан»
050009, г. Алматы
ул. Шевченко, 165-Б/
угол ул. Радостовца, 72г, офис 615
тел.: +7 (727) 333 53 34
факс: +7 (727) 323 62 50 (51)
e-mail:
info@camozzi.kz www.camozzi.kzКамоцци-Павлодар
140000, г. Павлодар
ул. Торайгырова, 79/1
офис 11
т./ф.: +7 (7182) 55 10 89
e-mail:
pavlodar@camozzi.kz www.camozzi.kzКамоцци-Астана
010000, г. Астана
Коргалжинское шоссе 19
офис 314
т./ф.: +7 (7172) 79 88 39
e-mail:
astana@camozzi.kz www.camozzi.kzРеспублика Беларусь
Иностранное торговое унитарное
предприятие «Камоцци-пневматик»
220070, г. Минск
ул. Переходная, 64, 1-й этаж
тел.: +375 (17) 396 11 70
факс: +375 (17) 396 11 71
e-mail:
info@camozzi.by www.camozzi.byКамоцци-Гомель
246029, г. Гомель
ул. Карбышева, 9, офис 412
тел.: +375 (232) 40 10 17
факс: +375 (232) 40 11 73
e-mail:
info@camozzi.by www.camozzi.byКонтакты
Camozzi