Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1204 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1204 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

Grundejektoren Serie VEBL

KATALOG

5

/2.07.02

5

>

Version 8.8

VAKUUM >

VAKUUM

MODELLBEZEICHNUNG

VE

SERIE

VE = Vakuumejektor

BL

BAUART

BL = Basisausführung, leicht

10H

DÜSENDURCHMESSER

05H = 0,5 mm

07H = 0,7 mm

10H = 1 mm

15H = 1,5 mm

20H = 2 mm

25H = 2,5 mm

T2

ANSCHLUSSART (ZULUFT):

T1 = Steckanschluss Ø4mm

T2 = Steckanschluss Ø6mm

T3 = Steckanschluss Ø8mm

VE BL

-

10H

-

T2

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

Mod.

Düsen-Ø

(mm)

Evak.-

grad

(mbar)

Maximales

Saugvermögen

(l/min)

Luft-

verbrauch

(l/min)

Betriebs-

druck (bar)

Opt.Betriebs-

druck (bar)

Umgebungs-

temperatur

(°C)

Gewicht

(kg)

Geräuschpegel

u. Druck [dB(A)]

Geräuschpegel

in Atmosphäre

[dB(A)]

Empf.Schlauch-

innen-Ø (mm)

bis 2m

Max. Anzahl/

Leiste VEBL-

ST

VEBL-05H-T1 0,5 -840

8

13,5

3...6

4,5

0...60

0,0075

53

58

2/2

11

VEBL-07H-T1 0,7 -850

16

22

3...6

4,5

0...60

0,0075

59

65

2/2

11

VEBL-10H-T2 1

-850

38

48

3...6

4,5

0...60

0,022

59

65

4/6

7

VEBL-15H-T2 1,5 -850

71

105

3...6

4,5

0...60

0,022

65

72

4/6

7

VEBL-20H-T3 2

-850

127

197

3...6

4,5

0...60

0,050

68

77

6/8

5

VEBL-25H-T3 2,5 -850

215

311

3...6

4,5

0...60

0,050

70

78

6/8

5

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

1 = Druckluftanschluss

2 = Vakuumanschluss

3 = Abluft

Medium: gefilterte Luft,

mit + ohne Schmierung

gem. ISO 8573-1:2001

Klasse 7-4-4