Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1199 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1199 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

5

Grundejektoren Serie VEB

VAKUUM >

KATALOG

>

Version 8.8

/2.05.02

5

VAKUUM

MODELLBEZEICHNUNG

VE

SERIE

B

BAUART

B = Grundejektor

05

DÜSENDURCHMESSER (MM)

05 = 0,5 mm

07 = 0,7 mm

10 = 1 mm

15 = 1,5 mm

20 = 2 mm

25 = 2,5 mm

30 = 3 mm

H

SAUGERTYP

H = hoher Unterdruck

L = hohes Saugvermögen

VE

B

-

05

H

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

Mod.

Düsen-Ø (mm) Evakuierungsgrad (%) max. Saugvermögen (l/min)max. Saugvermögen (m³/min)Luftverbrauch (l/min) Luftverbrauch (m³/h) Betriebsdruck (bar) Gewicht (kg)

VEB-05H 0,5

82

7

0,4

13

0,8

4,5

0,011

VEB-07H 0,7

85

14

0,8

21

1,3

4,5

0,045

VEB-10H

1

85

34

2

49

2,9

5

0,05

VEB-15H 1,5

85

69

4,1

102

6,1

4,5

0,11

VEB-20H

2

85

124

7,4

186

11,2

5

0,13

VEB-20L

2

55

170

10,2

186

11,2

5

0,13

VEB-25H 2,5

85

184

11

275

16,5

5

0,295

VEB-25L

2,5

55

260

15,6

275

16,5

5

0,295

VEB-30H

3

85

240

14,4

392

23,5

5

0,404

VEB-30L

3

55

370

22,2

392

23,5

5

0,404

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

1 = Druckluftanschluss

2 = Vakuumanschluss

3 = Abluft