Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1237 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1237 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

5

Inline-Vakuum-Filter Serie FVD

VAKUUM >

KATALOG

>

Version 8.8

/4.05.02

5

VAKUUM

MODELLBEZEICHNUNG

FVD

SERIE

FVD = Inline-Filter

6/4

ANSCHLÜSSE

6/4 = Schlauch Ø 6 mm

8/6 = Schlauch Ø 8 mm

50

FILTERELEMENT

50 = 50 µm

FVD

-

6/4

-

50

TECHNISCHE DATEN

Mod.

Filterelement (μm)

Nennweite (I/min)

Maximales Vakuum (mbar)

Maximaler Druck bei 25°C (bar)

Maximaler Druck bei 50°C (bar)

Gewicht (kg)

FVD-6/4-50

50

32

-990

7

5

0,006

FVD-8/6-50

50

66

-990

7

5

0,010

TECHNISCHE DATEN