Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Vakuum-Tassenfilter Serie FVT
KATALOG
5
/4.10.02
5
>
Version 8.8
VAKUUM >
VAKUUM
MODELLBEZEICHNUNG
FVT
SERIE
FVT = Tassenfilter
FF
Gewinde
FF = Innengewinde
1/4
Anschlüsse
1/8 = G1/8”
1/4 = G1/4”
3/8 = G3/8”
1/2 = G1/2”
3/4 = G3/4”
80
FILTERELEMENT
80 = 80 µm
FVT -
FF
-
1/4
-
80
Mod.
Filterelement (μm)
Nennweite (I/min)
Maximales Vakuum (mbar)
Maximaler Druck bei 25°C (bar)
Maximaler Druck bei 50°C (bar)
Gewicht (kg)
FVT-FF-1/8-80
80
45
-990
7
5
0,049
FVT-FF-1/4-80
80
110
-990
7
5
0,047
FVT-FF-3/8-80
80
245
-990
7
5
0,079
FVT-FF-1/2-80
80
300
-990
7
5
0,076
FVT-FF-3/4-80
80
600
-990
7
5
0,164
TECHNISCHE DATEN