附录
>
康茂胜的产品
附录
01
a
/2.01
登陆我们的网站
或
.
com.cn
后,您可以使用我们在线的产品配置软件、下载总
线协议阀岛的
GSD
文件、产品安装和使用手册、以及所有
产品的
2D
和
3D
模型文件。
气源处理装置
过滤器
温度会影响空气中的水份(相对湿度)。同等体积下,温度较高
的空气中含有的水份更多。过多的水份会产生冷凝物。冷却压缩空气
会改变其所含水份的状态。一般而言,可在压缩机的出口安装特殊装
置,冷却或升温其产生的压缩空气。
过滤器中的滤芯可滤去压缩空气的部分水份,但过滤器的主要
功能在于滤去压缩空气中的固体颗粒。压缩空气会将压缩机中的油带
入气动管路中,这种油的特性与元件不兼容,从而影响元件的正常工
作,过滤器可滤去压缩空气中的油份。
如果系统中有微型的气动元件,请使用聚结式过滤器。特殊情况
下,可选用自动排水式过滤器。
油雾器
油雾器在系统配置时并不是必须的,因为所有的元件内部已预置
润滑脂。如果需要使用油雾器,请使用
40°C
时运动粘度为
32 cSt
的
润滑油。
对于普通的设备,加油量请不要超过每分钟一滴。如果使用油雾
润滑,应不间断地使用,不然会影响元件内密封件的寿命和功能。
为了正确使用我们的产品,请参阅空气质量等级表(
DIN ISO
8573-1
)。
气缸
气缸的合理选择应包括气缸的安装方式、活塞杆前端的工件安装
方式和参数(速度,质量,径向负载)的控制。对于这三个参数的计
算,用户可自行完成。磁性接近开关的使用应注意一定的事项(可参
阅相关章节),其安装方式和响应时间随气缸缸径的不同而变化。
我们不建议将气缸作为缓冲器或气缓冲装置使用。如果气缸的运
行速度较高时,应设法使其在停止前不断减速,避免活塞与气缸端盖
间的剧烈撞击。
通常情况下,我们标准气缸的最大速度为
1m/sec
,此时无需任何
油雾润滑。如果需要更高的运行速度,建议根据上述说明进行油雾润
滑。
一些相关的物理量
•
压力
•
速度
•
质量
•
电压
•
驱动力
•
工作温度
气动元件对其工作介质(即压缩空气)有一定的要求,且要求会根据工作环境和应用领域而不同。除为每个元件标出的特定技术参数外,对
于工作介质,一般需符合以下要求:
介质温度
-10° ÷ 60°C
环境温度
-20° ÷ 80°C
过滤精度等级(符合
DIN ISO 8573-1
标准)
不低于等级
5/5/4
(见下表所示)
润滑
不需润滑,如使用油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
加油量
每
1000L
的压缩空气
1
至
5
滴
等级 固体物
水分
含油量
颗粒的
最大尺寸
露点
最大浓度
1
0.1 μ
-70 °C
0.01 mg/m
3
2
1 μ
-40 °C
0.1 mg/m
3
3
5 μ
-20 °C
1 mg/m
3
4
15 μ
+3 °C
5 mg/m
3
5
40 μ
+7 °C
25 mg/m
3
使用康茂胜产品的一些注意事项
a
产品综合样本
> 8.5
版本