产品综合样本 release 8.5 - page 1045
附录
>
与产品相关的一些技术信息
产品综合样本
> 8.5
版本
附录
02
a
/3.01
行程
mm
行程
mm
行程
mm
行程
mm
* F(N) =
弹簧力
90 - 97
系列
a
行程
mm
QN
系列
-
行程
25 mm
QN
系列
-
行程
10 mm
QN
系列
-
行程
4
和
5 mm
94
系列
1...,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044
1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,...1064