产品综合样本 release 8.5 - page 1046

产品综合样本
> 8.5
版本
附录
01
a
/3.02
气缸运行的速度与所需流量
阀和电磁阀
气缸与各型号流量控制阀组合所能得到的最大速度一览表(单位:
mm/sec
流量测试装置
样本中所有的公称流量均按照以下测试条件所得:
P1 = 6 bar
P2 = 5 bar
下表中数据以
气缸行程
1000 mm
工作压力
6 bar
测得
P1
P2
流量计
流量控制阀
被测元件
减压器
球阀
型号
/
气缸缸径
32
40
50
63
80
100
125
GSCU-1/8. GSVU-1/8. GMCU-1/8. GSCU-1/8 1000
954
611
385
239
153
183
GSCU-1/4. GSVU-1/4. GMCU-1/4. GSCU-1/4 -
1000
1000
719
446
285
-
RFU 452-M5
246
-
-
-
-
-
-
RFU 482-1/8
259
166
106
67
41
-
-
RFU 483-1/8
638
408
261
165
102
65
-
RFU 444-1/4
-
709
454
286
177
114
73
RFU 446-1/4
-
-
972
612
380
243
155
SCU M5. SVU M5
213
-
-
-
-
-
-
SCU-1/4. SVU-1/4. MCU-1/4. MVU-1/4
-
1000
734
462
287
183
117
SCU-1/8. SVU-1/8. MCU-1/8. MVU-1/8
557
356
228
144
89
57
-
SCU-3/8. MCU-3/8
-
-
-
773
479
307
196
SCU-1/2. MCU-1/2
-
-
-
-
1000
1000
-
为获得气缸最大速度,连接管直径和最大接管长度一览表(单位:
mm
型号
/
气缸缸径
32
40
50
63
80
100
125
GSCU-1/8. GSVU-1/8. GMCU-1/8. GSCU-1/8 6/4 MAX4000 6/4 MAX1000 6/4 MAX1000 8/6
8/6
6/4 MAX4000 -
GSCU-1/4. GSVU-1/4. GMCU-1/4. GSCU-1/4 -
6/4 MAX1000 8/6 MAX4500 8/6 MAX3500 8/6 MAX3500 8/6 MAX3500 8/6 MAX3500
RFU 452-M5
4/2 MAX3000 -
-
-
-
-
-
RFU 482-1/8
4/2 MAX3000 4/2 MAX3000 4/2 MAX2500 4/2 MAX2500 4/2 MAX2500 -
-
RFU 483-1/8
6/4 MAX8000 6/4 MAX8000 6/4 MAX8000 6/4 MAX8000 6/4 MAX8000 6/4 MAX8000 -
RFU 444-1/4
-
6/4 MAX3000 6/4 MAX3000 6/4 MAX3000 6/4 MAX3000 6/4 MAX3000 6/4 MAX3500
RFU 446-1/4
-
-
8/6 MAX4500 8/6 MAX4000 8/6 MAX4000 8/6 MAX4000 8/6 MAX4000
SCU M5. SVU M5
4/2 MAX4000 -
-
-
-
-
-
SCU-1/4. SVU-1/4. MCU-1/4. MVU-1/4
-
6/4 MAX1000 8/6 MAX8000 8/6 MAX8000 8/6 MAX8000 8/6 MAX8000 8/6 MAX8000
SCU-1/8. SVU-1/8. MCU-1/8. MVU-1/8
6/4
6/4
6/4
6/4
4/2 MAX2500 4/2 MAX2500 -
SCU-3/8. MCU-3/8
-
-
-
8/6 MAX3000 8/6 MAX3000 8/6 MAX3000 8/6 MAX3000
SCU-1/2. MCU-1/2
-
-
-
-
10/8
12/10
MAX250
-
附录
>
与产品相关的一些技术信息
a
1...,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045 1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,...1064
Powered by FlippingBook