产品综合样本 release 8.5 - page 263

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.30.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> CGC
系列三指定心式爪钳
产品综合样本
> 8.5
版本
CGC
系列三指定心式爪钳
磁传
规格
50, 64, 80, 100, 125
CGC
系列三指定心式爪钳
是一种三指同步移动具有自定心功能的爪钳。按照其驱动气
缸的缸径不同(即出力大小)分为五种不同的规格。
CGC
系列爪钳的夹持力较大,行程较
长,并具有较高的重复精度。活塞上装有永磁铁,可使用
CSB
型磁性接近开关。磁性接近
开关安装在基座的
T
型凹槽内,以检测爪钳的张开或关闭。
注:
1.
磁性接近开关需单独订购
2.
磁性接近开关见
1/9.15.01
综合参数
»
紧凑型设计
»
高夹持力
»
长行程
型号
CGC-50 CGC-64 CGC-80 CGC-100 CGC-125
规格
32 45 58 77 98
工作方式
双作用
材料
机座:高抗拉特殊镀硬铝合金
功能件:淬硬钢
工作压力
2 ÷ 7 bar
工作温度
5 ÷ 60°C
重复精度
± 0.05 mm
最大工作频率
60
/
分钟
润滑
气缸部分可润滑或不润滑,活动部件需润滑
理论夹持力
(N) -
张开
78 185 340 580 940
(当工作压力为
5 bar
,夹持点长度为
30 mm
时)
理论夹持力
(N) -
关闭
68 160 290 510 860
(当工作压力为
5 bar
,夹持点长度为
30 mm
时)
质量
(g)
230 410 800 1400 2400
每个爪钳的行程
(mm)
4 6 8 10 13
接口
M5
(其中
CGC-100
CGC-125
G1/8
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
246
1...,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262 264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,...1064
Powered by FlippingBook