产品综合样本 release 8.5 - page 451

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 3
系列电磁阀和气控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.10.09
二位三通气控阀,
G1/8
G1/4
,单稳式
注:
如果阀需要安装在气路板上,
请选用
338L
型。
尺寸表
型号 连接方式 机能 公称流量
Nl/min
最小先导工作压力
bar
A A1 B C D E F G H I
L M N O P S T U Z
338-035
管式连接
3/2 NC
700
2.5
G1/8 G1/8 5 3.2 - 5.7 18 21.4 18 21.4 69.8 22 - 11.5 32 30.4 -
-
-
338L-035
可板式连接
3/2 NC
700
2.5
G1/8 G1/8 - 3.2 31.4 5.7 18 21.4 - 21.4 69.8 22 17.4 11.5 32 30.4 -
-
-
334-035
管式连接
3/2 NC
1300
3
G1/4 -
4.1 -
-
- 22 21.4 22 21.4 73 25 -
16 40 32.4 M5 48.5 8
二位三通气控阀,
G1/8
G1/4
,双稳式
注:
如果阀需要安装在气路板上,
请选用
338L
型。
尺寸表
型号 连接方式 机能 公称流量
Nl/min
最小先导工作压力
bar
A A1 B C D E F G H I
L M N O P S T U Z
338-033
管式连接
3/2 NC
700
1.5
G1/8 G1/8 5 -
-
- 18 30.4 18 30.4 78.8 22 - 11.5 32 41.7 - - -
338L-033
可板式连接
3/2 NC
700
1.5
G1/8 G1/8 5 3.2 13.4 32.7 18 30.4 - 30.4 78.8 22 17.4 - 32 41.7 - - -
334-033
管式连接
3/2 NC
1300
2.5
G1/4 -
4.1 -
-
- 22 29.7 22 29.7 81.3 25 -
16 40 40.7 M5 - -
430
1...,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450 452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,...1064
Powered by FlippingBook