产品综合样本 release 8.5 - page 457

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 3
系列电磁阀和气控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.10.15
辅助进气过渡板
下列附件一起配套供应:
- 3
O
型圈
- 2
个安装螺钉
尺寸表
型号 适用于阀接口
G
H
M F
L1
D
F
CNVL-3P
G1/8
G1/4
70
3.2
29
22
50
15
CNVL-4P
G1/4
G1/4
73
3.2
29
25
50
20
隔板
注:
用于分隔气路板中
1
口、
3
口或
5
口,从而可以
形成不同的压力区。
尺寸表
型号
适用于阀接口
A
B
CNVL-3H-TP
G1/8
15.6
6
CNVL-4H-TP
G1/4
23.8
8
隔离塞
注:
当安装二位三通阀时必须使用此隔离塞。连同一
O
型圈配套供应。
尺寸表
型号
适用于阀接口
TCNVL/3
G1/8
TCNVL/5
G1/4
气路遮盖板
注:
用于遮盖气路板上不使用的空阀位。
下列附件一起配套供应:
- 3
O
型圈
- 2
个安装螺钉
尺寸表
型号 适用于阀
接口
A
B
H I
M P
Q
R
CNVL/1
G1/8
5
17.4
52
22
3.2
10.3
10.3
31.4
CNVL/4
G1/4
5
21
73
25
3.2
18.5
18.5
36
436
1...,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456 458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,...1064
Powered by FlippingBook