本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 3
系列电磁阀和气控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.10.11
三位五通气控阀,
G1/8
和
G1/4
CC =
中封
CO =
中泄
CP =
中压
尺寸表
型号 连接方式 机能 公称流量
(
Nl/min
)
最小先导工作压力
(
bar
)
A A1 B C D E F G H I
L M N O P S T U Z
机能图
符号
368-033
管式或板式
5/3 CC
700
2.5
G1/8 G1/8 5 3.2 31.4 32.8 36 30.4 18 39.4 96.8 22 17.4 11.5 32 39.4 -
- - VP08
364-033
管式或板式
5/3 CC
1200
2.5
G1/4 - 4.1 3.2 36 33.7 44 29.7 22 40.7 103.3 25 21 16 40 40.7 M5 54.3 8 VP08
378-033
管式或板式
5/3 CO
700
2.5
G1/8 G1/8 5 3.2 31.4 32.8 36 30.4 18 39.4 96.8 22 17.4 11.5 32 39.4 -
- - VP09
374-033
管式或板式
5/3 CO 1050
2.5
G1/4 - 4.1 3.2 36 33.7 44 29.7 22 40.7 103.3 25 21 16 40 40.7 M5 54.3 8 VP09
388-033
管式或板式
5/3 CP
700
2.5
G1/8 G1/8 5 3.2 31.4 32.8 36 30.4 18 39.4 96.8 22 17.4 11.5 32 39.4 -
- - VP10
384-033
管式或板式
5/3 CP
1050
2.5
G1/4 - 4.1 3.2 36 33.7 44 29.7 22 40.7 103.3 25 21 16 40 40.7 M5 54.3 8 VP10
双二位三通气控阀,
G1/8
和
G1/4
,单稳式
尺寸表
型号 连接方式 机能 公称流量
(
Nl/min
)
最小先导工作压力
(
bar
)
A A1 B C D E F G H I
L M N O P S T U Z
机能图
符号
338D-035
管式或板式
2x3/2 NC 700
2.5
G1/8 G1/8 5 3.2 31.4 32.8 36 30.4 18 39.4 96.8 22 17.4 11.5 32 39.4 -
- - VP11
334D-035
管式或板式
2x3/2 NC 1050
2.5
G1/4 - 4.1 3.2 36 33.7 44 29.7 22 40.7 103.3 25 21 16 40 40.7 M5 54.3 8 VP11
348D-035
管式或板式
2x3/2 NO 700
2.5
G1/8 G1/8 5 3.2 31.4 32.8 36 30.4 18 39.4 96.8 22 17.4 11.5 32 39.4 -
- - VP12
344D-035
管式或板式
2x3/2 NO 1050
2.5
G1/4 - 4.1 3.2 36 33.7 44 29.7 22 40.7 103.3 25 21 16 40 40.7 M5 54.3 8 VP12
398D-035
管式或板式
2x3/2 NC/NO 700
2.5
G1/8 G1/8 5 3.2 31.4 32.8 36 30.4 18 39.4 96.8 22 17.4 11.5 32 39.4 -
- - VP13
394D-035
管式或板式
2x3/2 NC/NO 1050
2.5
G1/4 - 4.1 3.2 36 33.7 44 29.7 22 40.7 103.3 25 21 16 40 40.7 M5 54.3 8 VP13
432