产品综合样本 release 8.5 - page 459

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 4
系列电磁阀和气控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.15.02
6512
手控装置类型示意图
标准型手控装置,双稳式
IM
:按钮式手控装置,单稳式
IL
:杠杆式手控装置,双稳式
代号示例:
454-015-22-G77IL
4
系列电磁阀和气控阀代号
4 5 4 -
015
-
22
-
G 7 7
4
系列
5
机能
3
=
二位三通(
NC
4 =
二位三通(
NO
5 =
二位五通
6 =
三位五通 (中封)
7 =
三位五通 (中泄)
4
接口
8
= G1/8
4 = G1/4
2C = G1/2
015
驱动方式
011 =
双电磁铁(水平放置电磁铁)
V11 =
双电磁铁(垂直放置电磁铁,只用于
G1/4
015
=
单电磁铁,弹簧复位(水平放置电磁铁)
V15 =
单电磁铁,弹簧复位(垂直放置电磁铁,只用于
G1/4
016 =
单电磁铁,气弹簧复位(水平放置电磁铁)
V16 =
单电磁铁,气弹簧复位(垂直放置电磁铁,只用于
G1/4
33 =
气驱动和气复位
34 =
气驱动和差动气复位
35 =
气驱动和弹簧复位
22
电磁铁接触面
22
= 22 x 22
50 = 32 x 32
(仅
G1/2
接口的电磁阀)
G
电磁铁封装材料
U = PET
G
=
尼龙
A = PPS
H =
阻燃尼龙
7
电磁铁尺寸
6 = 32 x 32
(仅
G1/2
接口的电磁阀)
7
= 22 x 22
8 = 30 x 30
9 = 22 x 58
7
电磁铁电压
详见章节
2/2.35.01
手控装置类型
=
标准型,双稳式
IL =
杠杆式,双稳式
IM =
按钮式,单稳式
438
1...,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458 460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,...1064
Powered by FlippingBook