产品综合样本 release 8.5 - page 532

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.10.10
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> Y
系列阀岛
多芯插座连接和现场总线连接的阀岛,都在先导阀上使用护
盖,这样可以保证防护等级达到
IP65
。护盖由以下部分组成:
-
手控装置:可实现单稳态和双稳态两种功能。压下手控装
置可以获得单稳状态;压下手控装置并顺时针旋转
90°
可实现双
稳态功能。
-
电磁阀的
LED
信号
-
故障诊断
LED
信号(仅现场总线连接型)
-
用于电连接的插座
-
印刷线路板
-
与各先导阀连接的连接片
这些件与印刷线路板合为一体,所有的输出均有过电压、反
极性和短路保护。
多芯插座连接的阀岛有三种基本规格,即
4
位阀岛、
6
位阀
岛和
8
位阀岛,每一个阀位均可以使用单稳式或双稳式的电磁
阀。通过代号
X
型的辅助进气和排气过渡块可以实现多个阀岛的
连接,连接数量不受限制。
三种基本规格的阀岛是由
2
位,
4
位,
6
位和
8
位的阀位模
块与密封垫组成,通过选用不同形式的密封垫,可实现任何对压
力区分隔的应用。
护盖
多芯插座连接阀岛
511
1...,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531 533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,...1064
Powered by FlippingBook