本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.10.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> Y
系列阀岛
气动参数
结构形式
滑阀型
阀位机能
5/2
5/3 CC
2 x 2/2 NC
,
2 x 2/2 NO
,
1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
2 x 3/2 NC
,
2 x 3/2 NO
,
1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
材料
铝阀体,铝阀芯,黄铜骨架,丁腈橡胶密封件
接口
工作口(
2
,
4
)
- G1/8
进气口(
1
,
11
)
- G1/4
先导进气口(
12
,
14
)和先导排气口(
82
,
84
)
- G1/8
排气口(
3
,
5
)
- G1/2
工作温度
0 ÷ 50°C
空气指标
洁净空气(等效
ISO 8573.1
标准
5.4.4
级),不需润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑,且油雾粘度应不大于
32 cSt
阀位宽度
12.5 mm
工作压力
-0.9 ÷ 10 bar
(外先导)
先导工作压力
3 ÷ 7 bar
公称流量
800 Nl/min
数字信号输入模块
电压
24V DC ± 10%
最大电流
350 mA
工作温度
0 ÷ 50°C
相对湿度
30% ÷ 90%
(
25°C
)
30% ÷ 50%
(
50°C
)
符合标准
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
防护等级
IP65
数字信号输入最大点数
48
数字信号输入模块最大连接数
3
初始模块与最后一个扩展模块或数字信号输入模块之间的最大距离
50 m
传感器与数字信号输入模块间导线的最大长度
30 m
电气参数
电压
24V DC ± 10%
最大电流
1300 mA
(持续)
1600 mA
(瞬间)
工作温度
0 ÷ 50°C
工作循环
100%
,连续工作
防护等级
专用插座连接:
IP50
多芯插座连接:
IP65
现场总线连接:
IP65
波特率
Profibus DP
:
12 Mbit/s EN 50170
DeviceNet
:
500 Kbit/s EN 50235
CANopen
:
500 Kbit/s EN 50235
最大节点数
Profibus DP
:
32/127
DeviceNet
:
64
CANopen
:
127
扩展模块最大连接数
15
模块间总线连接的最大长度
50 m
相对湿度
30% ÷ 90%
(
25°C
)
30% ÷ 50%
(
50°C
)
符合标准
EN 61326-1
EN 61010-1
同时可激活电磁铁的最大数量
32
注:
包装袋内附有标签,可以用来标识每个电磁阀。
综合参数
503