产品综合样本 release 8.5 - page 527

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> Y
系列阀岛
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/3.10.05
介质的洁净要求
注:
在所提供的压缩空气质量未知的情况下,建议对阀岛提供的压缩空气进行过滤,使其符合
DIN ISO 8573-1
标准中的等级
3
DIN ISO 8573-1
等级
固体物(颗粒的最大尺寸)
水份(露点)
油量(最大浓度
mg/m
3
)
1
0.1 µ
-70°C
0.01
2
1 µ
-40°C
0.1
3
5 µ
-20°C
1
4
15 µ
+3°C
5
5
40 µ
+7°C
25
过滤器
MC104-F10
MC238-F10
MC202-F10
N108-F10
N104-F10
接口
进气口(
1-11
排气口(
3/5
先导进气口(
12/14
先导排气口(
82/84
工作口(
2-4
G1/4
G1/2
G1/8
G1/8
G1/8
506
1...,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526 528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,...1064
Powered by FlippingBook