本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> Y
系列阀岛
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/3.10.01
电
-
气的完美集成
双二位二通,双二位三通,二位五通,三位五通(中封)
专用插座连接,多芯插座连接,现场总线连接
Y
系列阀岛
是气动系统中方向控制阀
的集成块,同时解决了气动部分和电气
部分的集成化、模块化的问题。其特点
如下:
1.
全面集成了阀板和阀座,共同组成模
块,可根据要求选择
2
、
4
、
6
、
8
个阀位
的不同模块;
2.
通过一些散件(不同的阀芯和骨架)
可任意配置每个阀位的机能;
3.
易于扩展;
4.
现场总线连接型阀岛可选配数字信号
输入模块。
»
模块化
»
阀位宽度
12.5 mm
»
公称流量
800 Nl/min
Y
系列阀岛
502