本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.15.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> H
系列阀岛
阀岛气动参数
结构形式
滑阀型
阀位机能
5/2
5/3 CC
2 x 2/2 NC
,
2 x 2/2 NO
,
1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
2 x 3/2 NC
,
2 x 3/2 NO
,
1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
材料
铝阀芯,增强丁腈橡胶阀芯密封件
黄铜骨架
工程塑料阀体和端盖
铝阀座
其它密封件材质丁腈橡胶
接口
工作口
2-4
:规格
1 = M7
或
ø4
、
ø6
快插接头;规格
2 = G1/8
或
ø6
、
ø8
快插接头
进气口
1
:规格
1 = G1/4
或
ø8
快插接头;规格
2 = G1/4
或
ø10
快插接头
先导进气口
12-14
:规格
1
和 规格
2 = M7
排气口
3-5
:规格
1
和 规格
2 = G1/4
或集成消声器
先导排气口
82-84
:规格
1
和 规格
2 = M7
或集成消声器
工作温度
0 ÷ 50°C
介质指标
洁净空气(等效
ISO 8573.1
标准
5.4.4
级),不需润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑,且油雾粘度应不大于
32 cSt
阀位宽度
10.5 mm
(规格
1
)
21 mm
(规格
2
)
工作压力
-0.9 ÷ 10 bar
(外先导)
先导工作压力
3 ÷ 7 bar
公称流量
规格
1 = 400 NI/min
规格
2 = 700 NI/min
安装位置
任意
数字信号输入模块
电压
24V DC ± 10%
(直接由阀岛提供)
无负载时电流消耗
10 mA
工作温度
0 ÷ 50°C
电气保护
过载保护(每
4
个输入信号
400 mA
)
防护等级
IP65
数字信号输入最大点数
64
数字信号输入模块最大连接数
8
阀岛电气参数
电压
24V DC ± 10%
(直接由阀岛提供)
功率消耗
0.5 W
(每个电磁铁)
工作循环
100%
,连续工作
防护等级
IP65
最大电磁铁数
-
多芯连接
32
最大电磁铁数
-
现场总线连接
64
综合参数
527