本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> H
系列阀岛
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/3.15.05
可扩展现场总线连接阀岛(初始模块)组成示意图
1
初始模块
2
带螺纹的阀座(适用于阀宽
10.5 mm
,可安装两片阀)
3a
辅助供气排气模块(可排)
3b
辅助供气排气模块(集成消声器)
3c
辅助供气排气模块(从排气口进气)
4
密封垫
5
带螺纹的阀座(适用于阀宽
21 mm
,可安装一片阀)
6
右侧终端块(气动部分)
7
电磁阀(规格
2
)
8
电磁阀(规格
1
)
9
排气口连接盖(集成消声器)
10
护盖
11
DIN
导轨安装支架
12
快插管接头
13
左侧终端块(电气部分)
14
数字信号输入模块(
8
路)
15
排气口连接盖(螺纹接口)
16
供电电源分隔
+
辅助供气模块
17
集成减压器的电磁阀(阀宽
10.5 mm
,总宽度
21 mm
)
18
电
-
气连接模块
19
数字信号输出模块
20
右侧终端块(电气部分)
530