本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> H
系列阀岛
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/3.15.03
多芯连接阀岛
多芯连接阀岛配有
3 m
或
5 m
多芯电缆(标准),
PNP
或
NPN
极
性可选, 连接方便可靠。
可扩展现场总线连接阀岛(初始模块)
现场总线连接阀岛初始模块提供多种总线协议可选:
Profibus
DP
、
DeviceNet
、
CANopen
,可实现多种电气模块和气动模块的连
接,并可通过扩展模块实现分布式结构,为系统带来极大柔性。
可扩展现场总线连接阀岛(扩展模块)
现场总线连接阀岛扩展模块用来扩展初始模块,通过配有的
9
芯电
缆,使用内部总线协议
*
,实现初始模块对扩展模块中的电气部分
和气动部分的控制,最远通讯距离可到
50m
。
*
内部总线协议为
Cam.I.Net
独立现场总线连接阀岛
独立现场总线连接阀岛可处理
64
路输入信号和
64
路输出信号,但
无法使用扩展模块对其进行扩展。
H
系列阀岛
-
多芯连接和现场总线连接
H
系列阀岛
-
现场总线连接
528