产品综合样本 release 8.5 - page 558

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.15.12
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> H
系列阀岛
可扩展现场总线连接阀岛可选择规格
1
的电磁阀、规格
2
电磁阀及其混合使用。通过辅助模块的使用可实现阀岛内压力区
的分隔和供电电压的分隔,辅助模块的使用不会影响阀岛的阀位
数。
阀岛的电气连接与气动连接位于同一侧,采用输入
/
输出型
的总线网络。阀岛需要两路电源供电,一路用于总线通讯,一路
用于电磁铁的控制。
初始模块通过内部总线(
Cam.I.Net
)与扩展模块通讯,每
一个初始模块最多可连接
15
个扩展模块,物理距离最大可达
50 m
。所有内部电气连接全部以印刷电路板实现,通过工业标
准插头可实现方便的连接。
每一个初始模块可处理
64
路输入信号和
64
路输出信号,
可将输入模块集成在初始模块的左侧,输出模块集成在初始模块
的右侧。
64
路输出信号可控制
32
个阀位的电磁阀(单稳式或双
稳式)。如果
64
路的输入信号没有全部集成在初始模块的话,
可将剩余的信号数分配给扩展模块。通讯地址的分配可通过初始
模块护盖下的旋转开关实现,护盖上的
LED
指示灯可显示当前
工作状态。扩展模块仅能集成输出模块(点数可根据上述规则进
行计算)。模块间通过预置的
5
芯电缆实现连接(电缆长度可
选,插座接口为
M9
)。
扩展模块与内部通讯协议(
Cam.I.Net
)的使用减少了外部
所需总线的数量,减轻了控制器的负担,极大地降低了系统的成
本。
独立现场总线连接阀岛可选择规格
1
的电磁阀、规格
2
电磁阀及其混合使用。通过辅助模块的使用可实现阀岛内压力区
的分隔和供电电压的分隔,辅助模块的使用不会影响阀岛的阀位
数。
阀岛的电气连接与气动连接位于同一侧,采用输入
/
输出型
的总线网络。阀岛需要两路电源供电,一路用于总线通讯,一路
用于电磁铁的控制。所有内部电气连接全部以印刷电路板实现,
通过工业标准插头可实现方便的连接。
每一个阀岛可处理
64
路输入信号和
64
路输出信号。输入
模块集成在总线模块的左侧,输出模块集成在总线模块的右
侧。
64
路输出信号可控制
32
个阀位的电磁阀(单稳式或双稳
式)。通讯地址的分配可通过初始模块护盖下的旋转开关实现,
护盖上的
LED
指示灯可显示当前工作状态。
在总线中,每一个阀岛代表网络中的一个节点,无内部通讯
总线,常用于单阀岛的应用或几个阀岛的组合应用。
通过辅助模块的使用可实现阀岛内压力区的分隔和供电电压
的分隔,辅助模块的使用不会影响阀岛的阀位数。
可扩展现场总线连接阀岛特性
独立现场总线连接阀岛特性
537
1...,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557 559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,...1064
Powered by FlippingBook