本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.20.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> CX2
系列独立总线接口模块
CX2
系列独立总线接口模块
Profibus DP, CANopen
和
DeviceNet
CX2
系列独立总线接口模块
可作为不同阀岛的现场总线接口模块,也可作为独立的输
入
/
输出模块,最多可实现
64
位输入和
64
位输出。本公司
3
系列现场总线连接阀岛和
H
系列独立现场总线连接阀岛均使用
CX2
系列模块。
CX2
系列基座采用铝合金,防护等级为
IP65
,可适用于恶劣的环境。
电气输出有两种接口:
D-SUB 37
针多
芯插座(
8
路,
16
路,
24
路和
32
路四种输
出)和双
M12
插座(
4
路输出)。电气输入
接口为
8xM8
插座,允许最大输入电流可达
100mA
。所有接口均采用标准接插件连接,
方便可靠。可通过旋转开关实现模块在总线
中的地址分配。
综合参数
»
使用方便
»
适用于恶劣环境
»
配置简便
最大输出点数
64
最大输入点数
64
最大输入电流
1.5 A
最大输出电流
3 A
总线协议
CP2 = Profibus DP
CD2 = DeviceNet
CC2 = CANopen
最大使用节点数
CP2: 32/127
CD2: 64
CC2: 127
最大波特率
CP2: 12 Mbit/sec
CD2: 500 Kbit/sec
CC2: 1 Mbit/sec
逻辑电压
24V DC
(
-15%
至
+20%
)
电源电压
24V DC
(允差需考虑全部输入点的负载)
电气保护
过电压和反极性保护
防护等级
IP65
遵循标准
EN-61326-1 EN-61010-1
工作温度
0 ÷ 50°C
材料
铝合金
质量
250 g
尺寸
130 x 68 mm
569