产品综合样本 release 8.5 - page 586

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.16.12
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> F
系列阀岛
565
F
系列阀岛代号示例
FP ( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
规格 手控装置类型 电连接
左终端块
先导类型
电磁阀及过渡块
电磁阀及过渡块
接头外径
1
12 mm
P
按钮式
M
多芯
S
Ø8
快插接头
A
内先导
M
5/2
单稳式
Q
Ø4
快插接头
2
14 mm
R
按钮
/
旋转式
T
Ø10
快插接头
B
外先导
B
5/2
双稳式
R
Ø6
快插接头
C
2x3/2 NC
S
Ø8
快插接头
A
2x3/2 NO
L
空阀位
G
3/2 NC + 3/2 NO
E
2x2/2 NC
F
2x2/2 NO
I
2/2 NC + 2/2 NO
V
5/3
中封
L
空阀位
X
辅助进气和排气过渡块
T
辅助进气和排气过渡块
(分隔
1 - 3/5
口)
U
辅助进气和排气过渡块
(分隔
1
口)
K
辅助进气和排气过渡块
(分隔
3/5
口)
1...,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585 587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,...1064
Powered by FlippingBook