本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.20.05
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> CX2
系列独立总线接口模块
*
暂无
DeviceNet
ME-XXXX-DC
型数字信号输入模块(
8
路输入)
*
综合参数
数字信号输入点数
8
连接方式
M8 - 3
芯孔插座
插座数
8
尺寸
130 x 25 mm
LED
显示
每路输入
1
个黄色
LED
指示灯
传感器电压
24V DC
过载保护
每
4
路
400 mA
无负载时电流消耗
10 mA
输入信号类型
PNP
防护等级
IP65
工作温度
0 ÷ 50°C
材料
铝合金
质量
110 g
573