本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.20.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> CX2
系列独立总线接口模块
独立总线接口模块采用输入
/
输出型的总线网络,两路电源供电,一路用于总线通讯,一路用于模块电源。每个独立模块可实现
最大
64
路输出和
64
路输入。
电气输出部分配置在接口模块的右侧,可提供
2 x M12
或
37
芯插座两种形式的连接。电气输入部分配置在接口模块的左侧,每一
组为
8
路
M8
插座的连接。输入、输出部分可方便的根据需要安装于接口模块的两侧。
独立总线接口模块可应用于
3
系列和
H
系列阀岛,将原多芯连接的阀岛转换为支持现场总线的阀岛。总线地址的分配可通过模块
内旋转按钮实现,
LED
指示灯显示当前的工作状态。
更多的操作说明和总线配置文件可访问
进行下载。
CX2
系列系统说明
571